Til lukning af åbningen i toppladen på pultunderdele og pultmidterdele CX.
- Best.-nr.:
- CX 6730820
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: CX pultmidterdel
Bredde: = 800 mm - Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,65 kg
- Bruttovægt
- 3,729 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177983458
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- CX endeplade, til CX pultmidterdel, til B: 800 mm, stålplade
- Dokumentationer
- Vejledning