Standerfod-flangeplade modulopbygget, til CP 40

Best.-nr.: CP 6146100

Best.-nr.:
CP 6146100
Udgave
Stationær
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Standerfod-bundplade/travers
Bæreevne (statisk)
15 kg
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 10 mm
Dybde: 400 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
13,015 kg
Bruttovægt
13,7 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177384552
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Produktbeskrivelse
CP Standerfod-Flangeplade modulopbygget, CP 40, stål
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknik i detaljer