Standerfod, åben, til efterfølgende kabelindføring med forkonfektionerede stik.
- Best.-nr.:
- CP 6106500
- Produktbeskrivelse
- Det svejsede alternativ til standerfod, komplet. Til efterfølgende kabelindføring med forkonfektionerede stik.
- Materiale
- Stål
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Material thickness pedestal
- 3 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 73 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 86 mm
- Bæreevne (statisk)
- 40 kg
- Dimensioner
- Højde: 1.095 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 22,5 kg
- Bruttovægt
- 22,691 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 91,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177698468
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeskrivelse
- CP Standerfod, åben, CP 60, BHD: 400x1095x400 mm
- Dokumentationer
- Info sheet