- Best.-nr.:
- CP 6215000
- Produktbeskrivelse
- Det svejsede alternativ til standerfod, komplet. Til efterfølgende kabelindføring med forkonfektionerede stik.
- Materiale
- Stål
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Material thickness pedestal
- 3 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 73 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 86 mm
- Bæreevne (statisk)
- 40 kg
- Dimensioner
- Højde: 1.093 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 22,936 kg
- Bruttovægt
- 24,143 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177555174
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604