Standersøjle, lille, velegnet til tunge påbygninger.
- Best.-nr.:
- CP 6112500
- Produktbeskrivelse
- Det svejsede alternativ til standerfod, komplet. Til tunge påbygninger.
- Materiale
- Stål
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Width base plate
- 480 mm
- Height base plate
- 12 mm
- Depth base plate
- 480 mm
- Material thickness pedestal
- 4 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 60 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 100 mm
- Bæreevne (statisk)
- 80 kg
- Dimensioner
- Højde: 1.159 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 30,5 kg
- Bruttovægt
- 32 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 131,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177698475
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeskrivelse
- CP Standersøjle, lille, CP 120, BHD: 500x1150x500 mm
- Dokumentationer
- Info sheet