Standersøjle, lille

Best.-nr.: CP 6214500

Standersøjle, lille, velegnet til tunge påbygninger.

Best.-nr.:
CP 6214500
Produktbeskrivelse
Det svejsede alternativ til standerfod, komplet. Til tunge påbygninger.
Materiale
Stål
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 7035
Width base plate
500 mm
Height base plate
12 mm
Depth base plate
500 mm
Material thickness pedestal
3,2 mm
Pedestal tube cross-section depth
80 mm
Pedestal tube cross-section width
160 mm
Bæreevne (statisk)
80 kg
Dimensioner
Højde: 1.150 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
34,2 kg
Bruttovægt
36 kg
Toldtarifnummer
76109090
EAN
4028177387348
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604