Lasker til skruemontering nedefra på de støbte fødder med undersænkskruer M12.
- Best.-nr.:
- CP 6147000
- Produktbeskrivelse
- Lasker til skruemontering nedefra på de støbte fødder med undersænkskruer M12. Kan rage frem enten fortil, bagtil eller i siden, med hul Ø 11 mm til forankring i gulvet.
- Materiale
- Stål
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. undersænkede skruer M12.
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,452 kg
- Bruttovægt
- 0,65 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177205987
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Produktbeskrivelse
- CP Gulvbeslag til støbte fødder
- Dokumentationer
- Info sheet