Kabinetforstærkning

Best.-nr.: CP 6143210

Til udvendig eller indvendig forstærkning af kabinetter i tilsvarende størrelse.

Best.-nr.:
CP 6143210
Produktbeskrivelse
Til udvendig eller indvendig forstærkning af kabinetter i tilsvarende størrelse. Mindre kabinetter kan også monteres direkte uden kabinetforstærkning.
Materiale
Stålplade
Leveringsomfang
Inkl. montagetilbehør til kabinet og bæreprofil plus 2 pakninger.
Support arm connection (type)
CP-L
Passer til
Bredde: ≥ 300 mm
Dybde: ≥ 150 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,8 kg
Bruttovægt
0,9 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177236080
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271