Til udvendig eller indvendig forstærkning af kabinetter i tilsvarende størrelse.
- Best.-nr.:
- CP 6143310
- Produktbeskrivelse
- Til udvendig eller indvendig forstærkning af kabinetter i tilsvarende størrelse. Mindre kabinetter kan også monteres direkte uden kabinetforstærkning.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Leveringsomfang
- Inkl. montagetilbehør til kabinet og bæreprofil plus 2 pakninger.
- Indbygningsmuligheder
- til bærearmstilslutning, rustfrit stål, Ø 40 mm
- Support arm connection (type)
- CP 40
- Passer til
- Bredde: ≥ 300 mm
Dybde: ≥ 150 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,76 kg
- Bruttovægt
- 0,811 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177305748
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Produktbeskrivelse
- CP Kabinetforstærkning, til CP 40, rustfrit stål, 1.4301
- Dokumentationer
- Vejledning