Kabinetforstærkning

Best.-nr.: CP 6503000

Til udvendig eller indvendig forstærkning af kabinetter i tilsvarende størrelse.

Best.-nr.:
CP 6503000
Produktbeskrivelse
Til udvendig eller indvendig forstærkning af kabinetter i tilsvarende størrelse. Mindre kabinetter kan også monteres direkte uden kabinetforstærkning.
Materiale
Stålplade
Leveringsomfang
Inkl. montagetilbehør til kabinet og bæreprofil plus 2 pakninger.
Support arm connection (type)
CP-XL
Passer til
Bokstype: AE
Bredde: = 600 mm
Dybde: ≥ 210 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,952 kg
Bruttovægt
2,152 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177121713
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271