Standerfod, komplet til Command-Panel

Best.-nr.: CP 6106300

Best.-nr.:
CP 6106300
Udgave
Stationær
Fordele
Sikker beskyttelse af kabelføringen
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Travers
Bæreprofil
Vertikal aluminiumbeklædning, kan åbnes
Bæreevne (statisk)
25 kg
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 1.093 mm
Dybde: 660 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
28 kg
Bruttovægt
29,7 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177698444
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Produktbeskrivelse
CP Standerfod, komplet til betjeningskabinet, CP 60, BHD: 600x1093x660 mm
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer