Standerfod, komplet mobil

Artikelnummer: CP 6136.500

Standerfod, komplet, mobil, med bæreprofil CP-L.

Artikelnummer:
CP 6136.500
Udgave
mobil
Leveringsomfang
Travers
Dobbelte drejehjul
Bæreprofil
Bæreevne (statisk)
35 kg
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 1.005 mm
Dybde: 550 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
15,779 kg
Bruttovægt
16,609 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177119376
ECLASS 8.0
27182604