Bæreprofil CP 60 lukket

Best.-nr.: CP 6206025

Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendig. Lukket kabelkanal med stor diameter.

Best.-nr.:
CP 6206025
Produktbeskrivelse
Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendig. Lukket kabelkanal med stor diameter.
Materiale
Bæreprofil: Ekstruderet aluminiumprofil
Farve
Bæreprofil: RAL 7035
Leveringsomfang
Bæreprofil
Længde
250 mm
Dimensioner
Bredde: 59 mm
Højde: 85 mm
Længde: 250 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,294 kg
Bruttovægt
1,36 kg
Toldtarifnummer
76042100
EAN
4028177684256
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Produktbeskrivelse
CP Bæreprofil CP 60, solid, L: 250 mm
Erklæringer
Producenterklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog