- Best.-nr.:
 
- CP 6206100
 
- Produktbeskrivelse
 
- Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendig. Lukket kabelkanal med stor diameter. 
 
- Materiale
 
- Bæreprofil: Ekstruderet aluminiumprofil 
 
- Farve
 
- Bæreprofil: RAL 7035 
 
- Leveringsomfang
 
- Bæreprofil 
 
- Længde
 
- 1.000 mm 
 
- Dimensioner
 
- Bredde: 59 mm
Højde: 85 mm
Længde: 1.000 mm  
- Pakkestørrelse
 
- 1 stk. 
 
- Nettovægt
 
- 4,9 kg
 
- Bruttovægt
 
- 5,158 kg
 
- Toldtarifnummer
 
- 76042100 
 
- EAN
 
- 4028177684270 
 
- ETIM 9
 
- EC000882 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400556 
 
- Produktbeskrivelse
 
- 
CP Bæreprofil CP 60, solid, L: 1000 mm