Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendig. Lukket kabelkanal med stor diameter.
- Best.-nr.:
- CP 6206200
- Produktbeskrivelse
- Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendig. Lukket kabelkanal med stor diameter.
- Materiale
- Bæreprofil: Ekstruderet aluminiumprofil
- Farve
- Bæreprofil: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Bæreprofil
- Længde
- 2.000 mm
- Dimensioner
- Bredde: 59 mm
Højde: 85 mm
Længde: 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,816 kg
- Bruttovægt
- 10,333 kg
- Toldtarifnummer
- 76042100
- EAN
- 4028177684287
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Bæreprofil CP 60, solid, L: 2000 mm
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning