- Best.-nr.:
- CP 6106100
- Udgave
- Stationær
- Materiale
- Stål
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Standerfod-bundplade/travers
- Bæreevne (statisk)
- 18 kg
- Dimensioner
- Bredde: 400 mm
Højde: 108 mm
Dybde: 400 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 5,5 kg
- Bruttovægt
- 6 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177698413
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeskrivelse
- CP Standerfod flangeplade modulær, lille, CP 60, BHD: 400x108x400 mm
- Dokumentationer
- Info sheet