Til udvendig eller indvendig forstærkning af kabinetter i tilsvarende størrelse.
- Best.-nr.:
- CP 6106110
- Produktbeskrivelse
- Til udvendig eller indvendig forstærkning af kabinetter i tilsvarende størrelse. Mindre kabinetter kan også monteres direkte uden kabinetforstærkning.
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- Inkl. montagetilbehør til kabinet og bæreprofil plus 2 pakninger.
- Support arm connection (type)
- CP 60
- Indbygningsmuligheder
- til bærearmstilslutning Ø 130 mm
- Passer til
- Bredde: ≥ 300 mm
Dybde: ≥ 150 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,8 kg
- Bruttovægt
- 0,9 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177698420
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeskrivelse
- CP Kabinetforstærkning, fast, CP 60, fra indkapslingerdimensioner: 300x150 mm
- Dokumentationer
- Vejledning