Standerfod-flangeplade modulopbygget, CP 60 stor

Best.-nr.: CP 6106200

Best.-nr.:
CP 6106200
Udgave
Stationær
Materiale
Stål
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Standerfod-bundplade/travers
Bemærk
Ved enkel boring kan også bærearmssystem CP 120 anvendes. Vægtbelastning 50 kg
Bæreevne (statisk)
35 kg
Dimensioner
Bredde: 490 mm
Højde: 100 mm
Dybde: 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
11,719 kg
Bruttovægt
12,76 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177698437
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Produktbeskrivelse
CP Standerfod flangeplade modulær, stor, CP 60, BHD: 490x100x600 mm
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknik i detaljer