- Best.-nr.:
- CP 6106400
- Udgave
- mobil
- Materiale
- Stål
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Standerfod-bundplade/travers
Dobbelte drejehjul
- Bemærk
- Ved enkel boring kan også bærearmssystem CP 120 anvendes. Vægtbelastning 50 kg
- Bæreevne (statisk)
- 35 kg
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 205 mm
Dybde: 650 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 12,62 kg
- Bruttovægt
- 13,42 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177698451
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Produktbeskrivelse
-
CP Standerfod flangeplade modulær, stor, CP 60/120, BHD: 600x205x550 mm