- Best.-nr.:
- CP 6206650
- Produktbeskrivelse
- Til overgangen fra CP 60 til 48 runde rør.
- Materiale
- Stål
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Adaptere
Gevindskærende skruer til montage af bæreprofil
Inkl. pakning
- Indbygningsmuligheder
- Til fastgørelse på stander- og bærearmssystemer med bæreprofil CP 60
- Længde
- 300 mm
- Rifid y/n
- Ja
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,7 kg
- Bruttovægt
- 1,811 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73064020
- EAN
- 4028177709621
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
-
CP Adapter CP 60 til CP 40, Kombination af CP 60 og CP 40 direkte på CP 60 bæreprofil