- Best.-nr.:
- CS 9783510
- Produktbeskrivelse
- Udendørsskab med 100 mm transportsokkel og regntag med fremspring til alle sider.
- Materiale
- Aluminium AlMg3
- Overflade
- Pulverlakeret
UV-bestandig ren polyester
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Enkeltvægget udendørsskab, komplet formonteret
Grundenhed med bundplade, tredelt
25 mm hulsystem i top, bund, fortil og i skabets dybde
Frontlåge(r) med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027
Transportsokkel med skruemonterede paneler fortil og bagtil
Regntag
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 800 mm
Dybde: 400 mm
- Dimensioner
- Samlet højde: 955 mm
Regntag, bredde: 850 mm
Regntag, højde: 55 mm
Regntag, dybde: 450 mm
Indv. bredde: 712 mm
Indv. højde: 712 mm
Indv. dybde: 349 mm
Højde sokkel: 100 mm
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 3R
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- IK-kode
- IK10
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 37 kg
- Bruttovægt
- 38 kg
- EAN
- 4028177569119
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101