Udendørs Basic-kabinetter

Best.-nr.: CS 9784640

Enkeltvægget skabssystem, med 1 eller 2 låger. Kan anvendes til alle applikationer med passiv indvendig udbygning eller lille tabseffekt udendørs. Toppladekoncept med ventilationsrist hele vejen rundt

Best.-nr.:
CS 9784640
Udgave
Skabe i 1200 mm bredde har to 600 mm brede montagefelter
Produktbeskrivelse
Udendørsskab med 100 mm transportsokkel og regntag med fremspring til alle sider.
Materiale
Aluminium AlMg3
Overflade
Pulverlakeret
UV-bestandig ren polyester
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Enkeltvægget udendørsskab, komplet formonteret
Grundenhed med bundplade, tredelt
25 mm hulsystem i top, bund, fortil og i skabets dybde
Frontlåge(r) med lågefiksering, svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027
Transportsokkel med skruemonterede paneler fortil og bagtil
Regntag
Dimensioner
Bredde: 1.200 mm
Højde: 1.200 mm
Dybde: 500 mm
Dimensioner
Samlet højde: 1.355 mm
Regntag, bredde: 1.250 mm
Regntag, højde: 55 mm
Regntag, dybde: 550 mm
Indv. bredde: 512 mm
Indv. højde: 1.112 mm
Indv. dybde: 449 mm
Højde sokkel: 100 mm
Design Centre bar
Uden midtersprosse, overlappende låger
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 3R
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55
IK-kode
IK10
Grundmateriale
Aluminium
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
52 kg
Bruttovægt
53 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177569249
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Yderligere oplysninger