Dobbeltvægget kabinet til udendørs opstilling af aluminium med modstandsklasse RC2.
- Best.-nr.:
- CS 9751912
- Produktbeskrivelse
- To låger, dobbeltvægget kabinet til udendørs opstilling af aluminium med modstandsklasse RC 2. Inkl. kabelstyringssokkel. Forberedt til montering af kombiskinner 19"/ETSI samt et Direct Air Cooling System (DAC).
- Materiale
- Kabinet, topplade, låge(r), bundramme: Aluminium, AlMg3, 2,0 mm
Montageplade(r): Aluminium, AlMg3, 3,0 mm
Holdeskinne: Rustfrit stål 1.4016 (AISI 430) - Overflade
- Pulverlakeret
UV-bestandig ren polyester - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Dobbeltvægget udendørsskab, komplet formonteret
Vejrbeskyttelsestag med ventilation, forberedt til montering af et Direct Air Cooling Systems (DAC)
Dørholder ved hjælp af mekanisk hængsel (ca. 155°)
Svinghåndtag og låsecylinder, låsetype BJ20027
Kabelstyringssokkel, beklædt hele vejen rundt
Flangeplader
Flangeplade
Inkl. 2 montageplader
Indskruet midterstykke - Dimensioner
- Bredde: 1.300 mm
Højde: 1.050 mm
Dybde: 500 mm - Dimensioner
- Samlet højde: 1.600 mm
Regntag, højde: 130 mm
Højde sokkel: 400 mm - Mål montageplade (B x H)
- 610 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm - Antal låger
- 2
- Lågeåbningsvinkel
- ca. 155°
- Lås
- Udførelse lås: 3-punkts-låsesystem med enkelt- og dobbeltkamindsats
Antal låse: 2
Låseindsats: BJ20027 - Flangeplade
- Størrelse: 2
Antal: 3 - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Kapslingsklasse NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 115 kg
- Bruttovægt
- 135 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177980853
- ETIM 9
- EC000261
- Produktbeskrivelse
- CS multifunktionskabinet MFG 12, to låger, dobbeltvægget, BHD 1300x1600x500 mm
- Dokumentationer
- Vejledning