Kabelrangeringskabinet til TS IT

Best.-nr.: TS 3313221

Til trækning, fastgørelse og opbevaring af kabler eller som tomt kabinet ved uens LCP-installationer.

Best.-nr.:
TS 3313221
Produktbeskrivelse
Til trækning, fastgørelse og opbevaring af kabler, eller som tomt kabinet ved uens Liquid Cooling Package (LCP)-installationer
Fordele
Optimal fastgørelse af overskydende kabel og struktureret kabelstyring
Anvendelsesområder
Som kabelrangeringskabinet mellem fuldt bestykkede netværks- og serverracks
Som tomt kabinet til symmetrisk udligning i kold-/varmgangsskot ved ulige antal LCP'er i to rækker skabe.
Som pladsholder til enkel eftermontering af LCP-installationer
Materiale
Stålplade
Aluminium
Overflade
Skabsramme: grundet
Låger og topplade: grundet, pulverlakeret
General colour
RAL 7035
Farve
Kabinet: RAL 7035
Front: RAL 9005
Leveringsomfang
Skabsramme med front- og baglåge
Aludør foran, lukket med sort designpanel, 180° hængsler
Bliklåge bagtil, lukket, 180° hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
2 top-/bundplader med udskæringer til kabelindføring via børstelister
3 TS systemchassiser monteret i venstre og højre side
Rækkeformet tætning
Dimensioner
Bredde: 300 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 1.200 mm
Bemærk
Til opstilling i starten/slutningen af en skabsrække kræves en sideplade
Grundmateriale
Aluminium
Pakkestørrelse
1 stk.
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177708044
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Dokumentationer
Vejledning