Fastgørelse på samleelementer med 2 klemskruer.
- Best.-nr.:
- CP 6501020
- Produktbeskrivelse
- Fastgørelse på samleelementer med 2 klemskruer.
- Materiale
- Stålrør, pulverlakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Bæreprofil
- Diameter
- 48,3 mm
- Længde
- 1.000 mm
- Materialetykkelse
- 4 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,7 kg
- Bruttovægt
- 4,72 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177262881
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Bæreprofil CP 40, solid, L: 1000 mm, stål
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning