Fastgørelse på samleelementer med 2 klemskruer.
- Best.-nr.:
- CP 6660010
- Produktbeskrivelse
- Fastgørelse på samleelementer med 2 klemskruer.
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflade
- Matslebet, kornstørrelse 400
- Leveringsomfang
- Bæreprofil
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 66 iht. DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 iht. DIN EN 60529, 2014-09
- Diameter
- 48,3 mm
- Længde
- 1.000 mm
- Materialetykkelse
- 3,6 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,7 kg
- Bruttovægt
- 3,9 kg
- Toldtarifnummer
- 73064020
- EAN
- 4028177254237
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Bæreprofil CP 40, solid, L: 1000 mm, rustfrit stål, 1.4301
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning