- Best.-nr.:
- CP 6513050
- Udgave
- åbent
- Produktbeskrivelse
- Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal, kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke påkrævet.
- Materiale
- Bæreprofil: Ekstruderet aluminiumprofil
- Farve
- Bæreprofil: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Bæreprofiler CP-L
- Længde
- 1.000 mm
- Materialetykkelse
- 8 mm
- Dimensioner
- Bredde: 50 mm
Højde: 85 mm
Længde: 1.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,413 kg
- Bruttovægt
- 4,613 kg
- Toldtarifnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177565807
- ECLASS 8.0
- 27400556