- Best.-nr.:
- CP 6074100
- Udgave
- lukket
- Produktbeskrivelse
- Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal. Kan afkortes efter ønske, gevindskæring ikke nødvendig. Lukket kabelkanal med stor diameter. Åben kabelkanal for nem serviceadgang og forkonfektionerede kabler med stik, lukkes med afdækningsprofil. X-formet profildesign sikrer højere belastningsevne, store kabelføringskanaler. Øvre kanaler store nok til kabler med store stik (f.eks. DVI eller VGA) og forefindes eller kan udnyttes gennem hele systemet.
- Fordele
- Enkel justering mulig, også uden demontering af systemet.
- hurtig og enkel montage af systemet
- Begrænsning af drejevinkel uden demontering af systemet
- Diameter tilstrækkelig til store stik
- Adskillelse af data- og strømkabler
- Låg kan tages af for enkel kabelgennemføring
- Fleksibel ind-/gennemføring af kabler
- Materiale
- Bæreprofil: Ekstruderet aluminiumprofil
Afdækning: Plast
- Farve
- Bæreprofil: RAL 7035
Afdækning: RAL 7024
- Leveringsomfang
- Bæreprofil CP-C
- Længde
- 500 mm
- Materialetykkelse
- 6,5 mm
- Dimensioner
- Bredde: 75 mm
Højde: 120 mm
Længde: 500 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4 kg
- Bruttovægt
- 4,2 kg
- Toldtarifnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177618909
- ECLASS 8.0
- 27400556