Bæreprofiler CP-XL

Best.-nr.: CP 6100000

Bæreprofiler til bærearmssystem CP-XL

Best.-nr.:
CP 6100000
Udgave
åbent
Produktbeskrivelse
Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal, kan afkortes efter ønske. Lukket kabelkanal for højere belastning og torsion. Åben kabelkanal for nem serviceadgang og forkonfektionerede kabler med stik, lukkes med påclipsningslåg.
Fordele
Åbent bæreprofil for efterfølgende kabelindføring
Adskillelse af styrekabler fra strømforsyning takket være to kanaler
Materiale
Ekstruderet aluminiumprofil
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Klaplåg
Længde
1.000 mm
Dimensioner
Bredde: 80 mm
Højde: 155 mm
Længde: 1.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
9,616 kg
Bruttovægt
10,122 kg
Toldtarifnummer
76042990
EAN
4028177119123
ECLASS 8.0
27400556
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Technical Data sheet