- Best.-nr.:
- CP 6200000
- Udgave
- åbent
- Produktbeskrivelse
- Montage på samleelementer med 4 gevindskærende skruer i skruekanal, kan afkortes efter ønske. Lukket kabelkanal for højere belastning og torsion. Åben kabelkanal for nem serviceadgang og forkonfektionerede kabler med stik, lukkes med påclipsningslåg.
- Fordele
- Åbent bæreprofil for efterfølgende kabelindføring
- Adskillelse af styrekabler fra strømforsyning takket være to kanaler
- Materiale
- Ekstruderet aluminiumprofil
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Klaplåg
- Længde
- 2.000 mm
- Dimensioner
- Bredde: 80 mm
Højde: 155 mm
Længde: 2.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 19,125 kg
- Bruttovægt
- 20,132 kg
- Toldtarifnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177119758
- ECLASS 8.0
- 27400556