Til svingbar montage af bærearmssystemet på vandrette flader, også montage hængende fra loftet er muligt.
- Best.-nr.:
- CP 6501160
- Materiale
- Støbt aluminium
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7024
- Drejelig/vipbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 300°
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,699 kg
- Bruttovægt
- 1,735 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177436084
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Påbygningsled CP 40, stål
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning