- Best.-nr.:
- CP 6510210
- Produktbeskrivelse
- sikrer bedre ergonomi pga. indstillingsområde til større og mindre operatører, til siddende og stående arbejdsplader, via en indstillingsskrue foran på bærearmen, som kan indstilles op til 800 mm efter behov. Aftagelig plastbeklædning giver adgang til den integrerede kabelføring.
- Fordele
- Præcis afstemning af trykfjederen i forhold til kabinettets vægt ved hjælp af en reguleringsskrue bag på bærearmen
- Absolut funktionssikkerhed, ved brud på trykfjederen forbliver armen i sin position
- Hældningsvinklen på det monterede kabinet er den samme i enhver højdeposition
- Farve
- RAL 9006
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 962 mm
- Indbygningsmuligheder
- Maks. tværsnit til kabelgennemføring 8 x 15 mm
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Vægtinterval gælder for udbygget kabinet og vertikalt bæreprofil.
- Dimensioner
- Længde: 962 mm
- Belastning
- 10 kg...20 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 7,574 kg
- Bruttovægt
- 7,973 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177331952
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
-
CP Bærearm, højdeindstillelig, til bærearmssystem CP 120, L: 962 mm, til vægtinterval 10-20 kg