- Artikelnummer:
- CP 6510.340
- Produktbeskrivelse
- sikrer bedre ergonomi pga. indstillingsområde til større og mindre operatører, til siddende og stående arbejdsplader, via en indstillingsskrue foran på bærearmen, som kan indstilles op til 800 mm efter behov. Aftagelig plastbeklædning giver adgang til den integrerede kabelføring.
- Fordele
- Præcis afstemning af trykfjederen i forhold til kabinettets vægt ved hjælp af en reguleringsskrue bag på bærearmen
- Absolut funktionssikkerhed, ved brud på trykfjederen forbliver armen i sin position
- Hældningsvinklen på det monterede kabinet er den samme i enhver højdeposition
- Kabler med stik som f.eks. DVI, VGA kan føres igennem uden problemer
- Integreret fiksering i tre trin
- Farve
- RAL 9006
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Længde
- 1.090 mm
- Indbygningsmuligheder
- Maks. diameter til kabelgennemføring 18 x 39 mm
- Maksimalt antal kabler, der kan indføres: 3 x Ø 7 mm og 2 x Ø 8,5 mm
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Vægtinterval gælder for udbygget kabinet og vertikalt bæreprofil.
- Dimensioner
- Længde: 1.090 mm
- Belastning
- 20 kg...40 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 18,257 kg
- Bruttovægt
- 19,218 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177598157
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
-
CP Bærearm, højdeindstillelig, til bærearmssystem CP 120, L: 1090 mm, til vægtinterval 20-40 kg