Til montage mellem kobling system 60/120 eller beslag system 60/120 eller vinkelkobling system 60/120 og betjeningskabinet.
- Best.-nr.:
- CP 6206400
- Udgave
- Til montage mellem betjeningskabinet og
Kobling CP 60/120/180 til bærearmstilslutning Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Beslag CP 60/120 til bærearmstilslutning Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
Vinkelkobling 90° CP 60/120 til bærearmstilslutning Ø 130 mm, CP 6206.380, 6112.380 - Produktbeskrivelse
- Til montage mellem kobling system 60/120 eller beslag system 60/120 eller vinkelkobling system 60/120 og betjeningskabinet.
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Montagematerialer - Rifid y/n
- Ja
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,6 kg
- Bruttovægt
- 0,617 kg
- Toldtarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177684423
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Vinklingsadapter 10?, CP 60/120, til bærearmstilslutning ? 130 mm
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Further instructions
- Vejledning