Til montage mellem kobling system 60/120 eller beslag system 60/120 eller vinkelkobling 90° system 60/120 og betjeningskabinet.
- Best.-nr.:
- CP 6206420
- Fordele
- Det indvendige fortandede led muliggør en stabil låsning af det vinklede kabinet i forskellige positioner.
- Ved isætning af de medfølgende gevindstifter kan svingvinklen begrænses
- Anvendelsesområder
- Til samling af betjeningskabinet med vinklingsadapter
- Kobling CP 60/120/180 til bærearmstilslutning Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
- Beslag CP 60/120 til bærearmstilslutning Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
- Vinkelkobling 90° CP 60/120 6206.380, 6212.380
- Materiale
- Vinklingsadapter: Støbt aluminium
Plastbælg: Plast - Farve
- RAL 7024
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Plastbælg
Montagematerialer - Drejelig/vipbar
- Ja
- Tilt angle note
- Kan reguleres i trin på 7,5°
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,35 kg
- Bruttovægt
- 1,42 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684447
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Vinklingsadapter 45?, CP 60/120, til bærearmstilslutning ? 130 mm
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Further instructions
- Vejledning