- Best.-nr.:
 
- CP 6206460
 
- Udgave
 
- Til montage på
IW-bordplade, forberedt til beslag Ø 130 mm
Flader
Beslag/kobling med bærearmstilslutning 120 x 65 mm
Passende til kabinetter op til 20 kg med bærearmstilslutning
90 x 71 mm
Ø 130 mm
120 x 65 mm
VESA standard 75
Med kabelkanal til beskyttet kabelføring  
- Produktbeskrivelse
 
- Hældningsvinkel kan indstilles med klemmearm i trin på 7,2° og med vedlagte anslagsskrue begrænses til +100°/-15°. 
 
- Materiale
 
- Vinklingsadapter: Stålplade, lakeret
Plastbælg: Plast  
- Farve
 
- Vinklingsadapter: RAL 7035
Plastbælg: RAL 7024  
- Leveringsomfang
 
- Inkl. montagematerialer
Plastbælg  
- Drejelig/vipbar
 
- Ja 
 
- Tilt angle note
 
- Kan indstilles med klemmearm i trin på 7,2° og med vedlagte anslagsskrue begrænses til +100°/-15° 
 
- Pakkestørrelse
 
- 1 stk. 
 
- Nettovægt
 
- 0,86 kg
 
- Bruttovægt
 
- 0,871 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 3 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
 
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres 
 
- Toldtarifnummer
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177684454 
 
- ETIM 9
 
- EC000882 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400556 
 
- Produktbeskrivelse
 
- 
CP Vinklingsadapter +100?/-60?, CP 60/120, til bærearmstilslutning 120 x 65 mm