Til montage af betjeningskabinetter med bærearmsudskæring 120 x 65 mm samt tilslutningskonsol VESA 75/100
- Best.-nr.:
- CP 6212500
- Udgave
- Til montage af betjeningskabinetter med bærearmsudskæring 120 x 65 mm samt tilslutningskonsol VESA 75/100 på:
Kobling CP 120, 6212.300
Beslag CP 120, 6212.320
Vinkelkobling 90°, CP 120, 6212.380
Drejeled med udligger (6206.850)
Drejeled for maskinintegreret indbygning (6206.870) - Materiale
- Støbt aluminium
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Montagematerialer - Rifid y/n
- Ja
- Dimensioner
- Højde: 40 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,5 kg
- Bruttovægt
- 0,552 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684218
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Adapter CP 120/60, fra bærearmstilslutning ? 130 mm til 120 x 65 mm
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Info sheet