Til montage mellem kabinet og kobling eller beslag eller drejeled.
- Best.-nr.:
- CP 6212520
- Udgave
- Til montage mellem
Kabinet med bærearmstilslutning Ø 180 mm og
Kobling CP 60/120/180 til bærearmstilslutning Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Beslag CP 60/120 til bærearmstilslutning Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
Drejeled, 6206.850, 6206.870 - Materiale
- Støbt aluminium
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Montagematerialer - Dimensioner
- Højde: 20 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,5 kg
- Bruttovægt
- 0,546 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684225
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Adapter CP 120/60, fra bærearmstilslutning ? 180 mm til ? 130 mm
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Info sheet