Til fast montage af kabinet på bærearmssystemet 60
- Best.-nr.:
- CP 6206360
- Produktbeskrivelse
- Til fast montage af kabinet på bærearmssystemet 60
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Gevindskærende skruer til montage af bæreprofil - Rifid y/n
- Ja
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1 kg
- Bruttovægt
- 1,12 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177684386
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- CP Beslag CP 60, til bærearmstilslutning 120 x 65 mm
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning