Til fast montage af kabinet på bærearmssystem 120
- Best.-nr.:
- CP 6212320
- Produktbeskrivelse
- Til fast montage af kabinet på bærearmssystemet 120
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Gevindskærende skruer til montage af bæreprofil - Rifid y/n
- Ja
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,836 kg
- Bruttovægt
- 0,903 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177684195
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- CP Beslag CP 120, til bærearmstilslutning ? 130 mm
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Further instructions