Til drejelig montage af kabinettet på den lodrette del af bærearmssystemet 60
- Best.-nr.:
- CP 6206340
- Produktbeskrivelse
- Til drejelig montage af kabinettet på den lodrette del af bærearmssystemet 60
- Materiale
- Trykstøbt zink
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Gevindskærende skruer til montage af bæreprofil - Drejelig/vipbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 310°, kan fikseres med klemmearm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,2 kg
- Bruttovægt
- 1,278 kg
- Toldtarifnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177684379
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Kobling CP 60, til bærearmstilslutning 120 x 65 mm
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning