Til samling af vandrette og lodrette bærearmselementer. Afdækning kan tages af for enkel kabelgennemføring.
- Best.-nr.:
- CP 6212600
- Produktbeskrivelse
- Til samling af vandrette og lodrette bærearmselementer. Låg kan tages af for enkel kabelgennemføring.
- Materiale
- Vinkelstykke: Støbt aluminium
Afdækning: Plast - Farve
- Vinkelstykke: RAL 7035
Afdækning: RAL 7024 - Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Justeringsskruer
Gevindskærende skruer til montage af bæreprofil - Rifid y/n
- Ja
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,225 kg
- Bruttovægt
- 1,36 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684157
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Vinkelstykke 90?, CP 120
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Further instructions