Til svingbar samling af vandrette bæreprofildele i bærearmssystemforløbet. Afdækning kan tages af for enkel kabelgennemføring.
- Best.-nr.:
- CP 6212620
- Produktbeskrivelse
- Til svingbar samling af vandrette bæreprofildele i bærearmssystemforløbet. Låg kan tages af for enkel kabelgennemføring.
- Materiale
- Mellemled: Støbt aluminium
Afdækning: Plast - Farve
- Mellemled: RAL 7035
Afdækning: RAL 7024 - Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Skruer til drejevinkelbegrænsning
Justeringsskruer
Gevindskærende skruer til montage af bæreprofil - Drejelig/vipbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 330°
- Ved isætning af de medfølgende skruer kan drejevinklen begrænses
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,798 kg
- Bruttovægt
- 5,48 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684164
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Mellemled CP 120
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Further instructions