Til svingbar samling af vandrette bæreprofildele i bærearmssystemforløbet.
- Best.-nr.:
- CP 6218620
- Produktbeskrivelse
- Til svingbar samling af vandrette bæreprofildele i bærearmssystemforløbet.
- Materiale
- Mellemled: Stålgods
Plastbælg: Plast - Farve
- Mellemled: RAL 7035
Plastbælg: RAL 7024 - Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Plastbælg
Hulskiver og skruer til drejevinkelbegrænsning
Justeringsskruer
Gevindskærende skruer til montage af bæreprofil - Drejelig/vipbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 180°
- Via 2 stålskiver med huller, kan indstilles begrænset
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 10,503 kg
- Bruttovægt
- 11,056 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 39,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177683907
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Mellemled CP 180
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning