Til svingbar montage af bærearmssystem på vandrette flader, også montage hængende fra loftet er mulig.
- Best.-nr.:
- CP 6212720
- Produktbeskrivelse
- Til svingbar montage af bærearmssystemet på vandrette flader, også montage hængende fra loftet er muligt.
- Materiale
- Støbt aluminium
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Skruer til drejevinkelbegrænsning
Justeringsskruer
Gevindskærende skruer til montage af bæreprofil - Drejelig/vipbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 330°
- Ved isætning af de medfølgende skruer kan drejevinklen begrænses
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 5 kg
- Bruttovægt
- 5,42 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684003
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Påbygningsled CP 120, vertikal afgang
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Further instructions