Til svingbar montage af bærearmssystem på vandrette flader, også montage hængende fra loftet er mulig. Afdækning kan tages af for enkel kabelgennemføring.
- Best.-nr.:
- CP 6206700
- Produktbeskrivelse
- Til svingbar montage af bærearmssystemet på vandrette flader, også montage hængende fra loftet er muligt. Låg kan tages af for enkel kabelgennemføring.
- Materiale
- Afdækning: Plast
Påbygningsled: Støbt aluminium - Farve
- Afdækning: RAL 7024
Påbygningsled: RAL 7035 - Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Skruer til drejevinkelbegrænsning
Justeringsskruer
Gevindskærende skruer til montage af bæreprofil - Drejelig/vipbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 330°
- Ved isætning af de medfølgende skruer/anslagsplade kan drejevinklen begrænses
- Dimensioner
- Bredde: 146 mm
Højde: 158 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,86 kg
- Bruttovægt
- 3,06 kg
- Toldtarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684294
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Påbygningsled CP 60, vandret afgang
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning