Til svingbar montage af bærearmssystem på vandrette flader, også montage hængende fra loftet er mulig. Afdækning kan tages af for enkel kabelgennemføring.
- Best.-nr.:
- CP 6218700
- Produktbeskrivelse
- Til svingbar montage af bærearmssystem på vandrette flader, også montage hængende fra loftet er mulig. Afdækning kan tages af for enkel kabelgennemføring.
- Materiale
- Påbygningsled: Stålgods
Afdækning: Plast - Farve
- Påbygningsled: RAL 7035
Afdækning: RAL 7024 - Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Skruer til drejevinkelbegrænsning
Justeringsskruer
Gevindskærende skruer til montage af bæreprofil - Drejelig/vipbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 330°
- Ved isætning af de medfølgende skruer/anslagsplade kan drejevinklen begrænses
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 18 kg
- Bruttovægt
- 18,65 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 68,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177683860
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Påbygningsled CP 180, vandret afgang
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning