Til svingbar montage af bærearmssystemet på lodrette flader.
- Best.-nr.:
- CP 6218740
- Produktbeskrivelse
- Til svingbar montage af bærearmssystemet på lodrette flader.
- Materiale
- Sideled: Stålgods
Plastbælg: Plast - Farve
- Sideled: RAL 7035
Plastbælg: RAL 7024 - Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Plastbælg
Skruer til drejevinkelbegrænsning
Justeringsskruer
Gevindskærende skruer til montage af bæreprofil - Drejelig/vipbar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 180°
- Via 2 stålskiver med huller, kan indstilles begrænset
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 12,958 kg
- Bruttovægt
- 13,64 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 49,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177683877
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Vægmonteret Hængsel CP 180, vandret afgang
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning