Til fast montage af bærearmssystemet på lodrette eller vandrette flader.
- Best.-nr.:
- CP 6218820
- Produktbeskrivelse
- Til fast montage af bærearmssystemet på lodrette eller vandrette flader.
- Materiale
- Side-/bundbeslag: Stålgods
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Justeringsskruer
Gevindskærende skruer til montage af bæreprofil - Rifid y/n
- Ja
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,918 kg
- Bruttovægt
- 5,177 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177683884
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Væg-/Gulvbeslag CP 180, lille
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning