Til stabil montage af bærearmssystemet på lodrette eller vandrette flader.
- Best.-nr.:
- CP 6206800
- Produktbeskrivelse
- Til stabil montage af bærearmssystemet på lodrette eller vandrette flader.
- Fordele
- Forberedt til fleksible kabelind- og gennemføring fra alle sider
- Integreret enkeltmandsmontage vha. nøglehulsboringer
- Evt. vridesikker fiksering på montagefladen vha. stiftsamling
- Integreret justeringsmulighed
- Materiale
- Side-/bundbeslag: Støbt aluminium
Afdækning: Plast - Farve
- Side-/bundbeslag, RAL 7035
Afdækning: RAL 7024 - Leveringsomfang
- Inkl. pakninger
Gevindstifter
Justeringsskruer
Gevindskærende skruer til montage af bæreprofil - Rifid y/n
- Ja
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,5 kg
- Bruttovægt
- 1,583 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177684324
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Produktbeskrivelse
- CP Væg-/Gulvbeslag CP 60, stort
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Vejledning